Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页电气和电子装置配线线束和电缆其他配线线束和电缆213-9842: 16AWG 变速箱配线线束
首页电气和电子装置配线线束和电缆其他配线线束和电缆213-9842: 16AWG 变速箱配线线束
213-9842: 16AWG 变速箱配线线束

用于液压变速箱控制阀和变矩器的 Cat® 变速箱配线线束

品牌: Cat

产品图像
213-9842: 16AWG 变速箱配线线束
213-9842: 16AWG 变速箱配线线束

用于液压变速箱控制阀和变矩器的 Cat® 变速箱配线线束

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
213-9842 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 213-9842 的技术规格
Material: Alloy Mixed: Metal
查看更多
零件号 213-9842 的兼容型号

平地机

12H 12K 120H 143H 135H 160K 140K 2 140K 160H 120K 140H 163H 120K 2

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货