Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈230-8891: O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
230-8891: O 形密封圈
230-8891: O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
230-8891: O 形密封圈
230-8891: O 形密封圈
230-8891: O 形密封圈
230-8891: O 形密封圈
230-8891: O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
230-8891 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 230-8891 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面直径(mm): 3
横截面直径(in): 0.118
内径(mm): 105
内径(in): 4.134
材料: FKM - 氟橡胶,FKM(90),氟橡胶(FKM),FKM(氟碳)
兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
查看更多
零件号 230-8891 的兼容型号

吊管机

572R II