Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页软管和管子软管、软管组件和软管部件软管组件260-7469: 50.8 mm 内径软管
首页
软管和管子软管、软管组件和软管部件软管组件
260-7469: 50.8 mm 内径软管
260-7469: 50.8 mm 内径软管

Cat® 底盘冷却液管路软管可促进底盘中的冷却液流动,调节温度并防止过热

品牌: Cat

产品图像
260-7469: 50.8 mm 内径软管
260-7469: 50.8 mm 内径软管
260-7469: 50.8 mm 内径软管
260-7469: 50.8 mm 内径软管
260-7469: 50.8 mm 内径软管

Cat® 底盘冷却液管路软管可促进底盘中的冷却液流动,调节温度并防止过热

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
260-7469 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 260-7469 的技术规格

计量单位

美制公制
外径(mm): 60.4
外径(in): 2.4
内径(mm): 50.8
内径(in): 2
长度(mm): 488.9
长度(in): 19.2
高度(mm): 156.9
高度(in): 6.2
宽度(mm): 155
宽度(in): 6.1
重量?╧g): 0.674
重量(lb): 1.5
Material: Coolant Hose Hose
查看更多
零件号 260-7469 的兼容型号

集成工具架

IT38H

轮式推土机

938H