Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页软管和管子适配器、联轴器和接头适配器和部件268-1634: M8 X M10 45° 弯头适配器
首页软管和管子适配器、联轴器和接头适配器和部件268-1634: M8 X M10 45° 弯头适配器
268-1634: M8 X M10 45° 弯头适配器

斗杆润滑管路中使用的 Cat® M8 X M10 45° 钢制弯头适配器

品牌: Cat

产品图像
268-1634: M8 X M10 45° 弯头适配器
268-1634: M8 X M10 45° 弯头适配器
268-1634: M8 X M10 45° 弯头适配器
268-1634: M8 X M10 45° 弯头适配器
268-1634: M8 X M10 45° 弯头适配器

斗杆润滑管路中使用的 Cat® M8 X M10 45° 钢制弯头适配器

品牌: Cat

保修信息
退货政策
相关零件
228-7099: 6.2 mm 内径 O 形密封圈
228-7099: 6.2 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

查看价格
8T-7876: O 形密封圈
8T-7876: O 形密封圈

O 形密封圈

查看价格
8C-3076: 8.2 mm 内径 O 形密封圈
8C-3076: 8.2 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

查看价格
228-7099
228-7099: 6.2 mm 内径 O 形密封圈
查看价格
8T-7876
8T-7876: O 形密封圈
查看价格
8C-3076
8C-3076: 8.2 mm 内径 O 形密封圈
查看价格
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货