增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉290-3930: 六角头螺栓
首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉290-3930: 六角头螺栓
290-3930: 六角头螺栓

六角头螺栓

品牌: Cat

产品图像
290-3930: 六角头螺栓
290-3930: 六角头螺栓
290-3930: 六角头螺栓
290-3930: 六角头螺栓
290-3930: 六角头螺栓

六角头螺栓

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
290-3930 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 290-3930 的技术规格

计量单位

美制公制
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Bolt Length (in): 2.165
Bolt Length (mm): 55.0
Bolt Type: Hex Head
涂层: 磷酸酯和机油
Grip Length (in): 1.299
手柄长度(mm): 33.0
材料: 不锈钢,合金锌,不锈钢
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
查看更多
零件号 290-3930 的兼容型号

发电机组

DE1250S DE1500 DE1400 D1250 C32 D1000 DE1250 XQP1100 C27 D800 DE1000S

卡车发动机

C7 C9 C-9 C13 C15

振动压实机

CB-54B CD-54B

发电机组发动机

DE1100 DE800S

压路机

CB10 CD10

发电机

SR5

查看更多