Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页掘地工具铲斗铲刃和边缘保护装置顶盖294-8885: 耐磨板
首页掘地工具铲斗铲刃和边缘保护装置顶盖294-8885: 耐磨板
294-8885: 耐磨板

Cat® 25 mm Bolt-On ARM Top Cover - LH

品牌: Cat

产品图像
294-8885: 耐磨板
294-8885: 耐磨板
294-8885: 耐磨板
294-8885: 耐磨板
294-8885: 耐磨板
294-8885: 耐磨板

Cat® 25 mm Bolt-On ARM Top Cover - LH

品牌: Cat

保修信息
退货政策
相关零件
209-9311: 1 1/4-7 螺纹 167 mm 长防松螺栓
209-9311: 1 1/4-7 螺纹 167 mm 长防松螺栓

2.28" 防松螺栓

查看价格
5P-8823: 防松螺栓
5P-8823: 防松螺栓

1 ¼" - 7 x 4 1/8" 防松螺栓

查看价格
5P-8362: 1 1/4"-7 锥形锁紧螺母
5P-8362: 1 1/4"-7 锥形锁紧螺母

Cat® 锥形座螺母可确保铲斗与锥形座螺母可靠连接,这对于牢固固定和耐用性至关重要

查看价格
3K-9770: 螺母
3K-9770: 螺母

英寸

查看价格
209-9311
209-9311: 1 1/4-7 螺纹 167 mm 长防松螺栓
查看价格
5P-8823
5P-8823: 防松螺栓
查看价格
5P-8362
5P-8362: 1 1/4"-7 锥形锁紧螺母
查看价格
3K-9770
3K-9770: 螺母
查看价格
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货