Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页紧固件、密封件和耗材杆、板和角度支架普通平形板297-5156: 变速箱联轴器总成垫片组
首页紧固件、密封件和耗材杆、板和角度支架普通平形板297-5156: 变速箱联轴器总成垫片组
297-5156: 变速箱联轴器总成垫片组

Cat® 变速箱联轴器总成垫片组,钢制垫片,内径 x 外径 x 厚度:144.1 x 180 x 1.85 mm,与 3/8-16 UNC 紧固件搭配使用

品牌: Cat

产品图像
297-5156: 变速箱联轴器总成垫片组
297-5156: 变速箱联轴器总成垫片组
297-5156: 变速箱联轴器总成垫片组
297-5156: 变速箱联轴器总成垫片组
297-5156: 变速箱联轴器总成垫片组

Cat® 变速箱联轴器总成垫片组,钢制垫片,内径 x 外径 x 厚度:144.1 x 180 x 1.85 mm,与 3/8-16 UNC 紧固件搭配使用

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
297-5156 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 297-5156 的技术规格

计量单位

美制公制
孔尺寸(in): 0.41
孔尺寸(mm): 10.5
内径(in): 5.67
内径(mm): 144.1
材料: 垫片钢
外径(in): 7.09
外径(mm): 180.0
厚度(in): 0.07
厚度(mm): 1.85
查看更多
零件号 297-5156 的兼容型号

石油变速箱

TH55-E70 TH55FT-E90

石油套件

TH55

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货