Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页软管和管子适配器、联轴器和接头适配器和部件2U-0708: 接头
首页
软管和管子适配器、联轴器和接头适配器和部件
2U-0708: 接头
2U-0708: 接头

Cat® 1-1/16-12 Thread to 3/4-14 NPTF Thread Straight Adapter for air conditioner provides a direct connection point for efficient refrigerant flow

品牌: Cat

产品图像
2U-0708: 接头
2U-0708: 接头
2U-0708: 接头
2U-0708: 接头
2U-0708: 接头

Cat® 1-1/16-12 Thread to 3/4-14 NPTF Thread Straight Adapter for air conditioner provides a direct connection point for efficient refrigerant flow

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
2U-0708 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 2U-0708 的技术规格
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12)
Material: Carbon Steel
查看更多
零件号 2U-0708 的兼容型号

铰接式卸载卡车

D25D D35C D25C D300D D350E D550B D350D D350C D400 D35HP D300B D44B D400E D20D D30C D250D D250B D40D D30D D400D

非公路用卡车

794 AC MT4400D AC 798 794 AC 796 AC 798 AC

查看更多
相关零件
6V-5063
6V-5063: 23.47mm 内径橡胶 O 形密封圈
查看价格
3D-2824
3D-2824: 23.47 mm 内径 O 形密封圈
查看价格
238-5082
238-5082: 23.47mm 内径 O 形密封圈