Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页液压装置液压阀总成和部件其他液压阀305-5410: 弹簧偏置往复阀
首页液压装置液压阀总成和部件其他液压阀305-5410: 弹簧偏置往复阀
305-5410: 弹簧偏置往复阀

制动管路中使用的 Cat® 液压弹簧偏置往复阀

品牌: Cat

产品图像
305-5410: 弹簧偏置往复阀
305-5410: 弹簧偏置往复阀
305-5410: 弹簧偏置往复阀
305-5410: 弹簧偏置往复阀
305-5410: 弹簧偏置往复阀

制动管路中使用的 Cat® 液压弹簧偏置往复阀

品牌: Cat

保修信息
退货政策
常购产品组合
305-5410305-5410
6V-83986V-8398
3K-03603K-0360
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
305-5410 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 305-5410 的技术规格

计量单位

美制公制
长度(mm): 50.8
宽度(mm): 38.1
高度(mm): 112.4
长度(in): 2.0
宽度(in): 1.5
高度(in): 4.425
Material: Carbon Steel
查看更多
零件号 305-5410 的兼容型号

牵引机

784C

非公路用卡车

785D 789D

卡车

789C 789D 785C 785D

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货