Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页软管和管子管子、管组件和管部件管道306-8303: 10.22 mm 内径车桥机油冷却器管路管
首页软管和管子管子、管组件和管部件管道306-8303: 10.22 mm 内径车桥机油冷却器管路管
306-8303: 10.22 mm 内径车桥机油冷却器管路管

Cat® Axle Oil Cooler Lines Tube facilitates the circulation of hydraulic oil between the axle and the cooler, ensuring optimal temperature regulation

品牌: Cat

产品图像
306-8303: 10.22 mm 内径车桥机油冷却器管路管
306-8303: 10.22 mm 内径车桥机油冷却器管路管

Cat® Axle Oil Cooler Lines Tube facilitates the circulation of hydraulic oil between the axle and the cooler, ensuring optimal temperature regulation

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
306-8303 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 306-8303 的技术规格

计量单位

美制公制
Outer Diameter (mm): 13.0
Outer Diameter (in): 0.5
Approximate Overall Length (mm): 518.0
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
查看更多
零件号 306-8303 的兼容型号

轮式装载机

993K 993

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货