登录
吸油垫(100 沓)
品牌: Cat
吸油垫(100 沓)
品牌: Cat
描述:
重质的灰色吸收材料,用于吸收化学品、溶剂、机油、冷却液、石油产品、水、水基液体,甚至酸和碱
特性:
• 能够在维护、修理和操作(MRO)区域发挥多重功效;能够覆盖易于遭受液体过量喷洒和溅溢的区域,使工作区域更清洁、更安全;对于大量且集中的机器泄漏和大范围的溅溢,处理效果极佳;通过吸收泄漏、溅溢、滴落和过量喷洒的液体使地板和走道更加安全
• 深灰色的颜色可以隐藏人员行走所留下的灰尘和污垢
• 纤薄的外形易于滑进难以进入的区域
• 由耐火材料制成,可以用于焊接或磨削设备等易于着火的区域
• 材料不会降解,也不会与各类化学品和强效溶剂产生化学反应
• 吸液量可达自身重量的 10 倍,从而减少了购买材料和处理材料的成本
• 凹形设计有助于在更少的时间内吸收更多的液体(材料甚至在饱和的情况下也能保留液体)
• 卷形材料,使用剪刀或剃刀可轻松进行切割 — 可轻松塑形以满足几乎任何区域的需求
• 材料:100% 聚乙烯
• 通过热结合点将多层紧固在一起,进一步增强韧性和耐用性 — 不会破裂或留下残余物,即使在饱和的情况下也是如此
• 符合针对干燥清洁的工作场所地板的 OSHA 规范 29 CFR 1910.22(a)(2)
• 提供材料安全数据表(MSDS)
• 标注了供应商的产品,除非另有规定
目前我们没有此零件的兼容性信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货