Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页310-5838: 主履带板
首页310-5838: 主履带板
310-5838: 主履带板

履带板主板(极限作业,单抓地齿)

品牌: Cat

产品图像
310-5838: 主履带板
310-5838: 主履带板

履带板主板(极限作业,单抓地齿)

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
310-5838 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 310-5838 的技术规格

计量单位

美制公制
履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,梯形,剪切
履带板宽度(mm): 810.0
履带板宽度(in): 31.89
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.52
Clipped: Yes
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.52
Hole Type: Trapezoidal
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 1.404
Bolt Hole Diameter (mm): 35.65
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
查看更多
零件号 310-5838 的兼容型号

履带式拖拉机

D11R D11T

查看更多