Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

Caterpillar

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页掘地工具平地机铲刃和端刃平地机铲刃350-0184: 锯齿状铲刃
首页
掘地工具平地机铲刃和端刃平地机铲刃
350-0184: 锯齿状铲刃
350-0184: 锯齿状铲刃

锯齿型铲刃 35 mm

品牌: Cat

产品图像
350-0184: 锯齿状铲刃
350-0184: 锯齿状铲刃
350-0184: 锯齿状铲刃
350-0184: 锯齿状铲刃
350-0184: 锯齿状铲刃

锯齿型铲刃 35 mm

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
350-0184350-0184
423-8524423-8524
467-9813467-9813
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
350-0184 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 350-0184 的说明

Cat® 平锯齿型铲刃具有无与伦比的制造精度,可保护机器铲刀免受损坏。我们的铲斗护齿(GET)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

Cat 锯齿状切削刃能施加更大的下压力,更适于路面作业。Cat 铲刃与端刃均采用平衡系统设计,提供高强度以实现优异的抗破损性,并最大限度地防止铲刃的底部和表面磨损,从而延长使用时间、搬运更多物料并减少停机时间。

我们的铲刃持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供所需的性能。请始终选择 Cat 原装铲斗护齿保护您的投资。

特性
• 高抗冲击性和耐磨性
• 穿透率高

应用
• 12' 铲刀
• ¾" 螺栓孔
• 预填砾石、冻土和冰

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 350-0184 的技术规格

计量单位

美制公制
高度(mm): 34.90
宽度(mm): 254.00
长度(mm): 2432.41
高度(in): 1.37
长度(in): 95.76
Hole Spacing (in): 6
Hole Quantity: 17
Serrated Gap (in): 3.035
Edge Shape: Flat
Serrated Gap (mm): 77.1
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Serrated Tooth (in): 4.035
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 35
Overall Length (mm): 2432.4
Width (in): 10
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 95.764
Serrated Tooth (mm): 102.5
Edge Type: Serrated
Thickness (in): 1.378
Hole Spacing (mm): 152.4
查看更多
零件号 350-0184 的兼容型号

MOTOR GRADER

16M

查看更多
相关零件
2J-3506
2J-3506: 0.750" 六角螺母
查看价格
5P-8248
5P-8248: 3.5mm 厚硬垫圈
查看价格
1J-6762
1J-6762: 3/4-10 螺纹 79.38 mm 长防松螺栓
查看价格
5J-4773
5J-4773: 螺栓
查看价格
5F-8933
5F-8933: 3/4-10 螺纹 95.25 mm 长防松螺栓
查看价格