Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承364-1075: 轴承套筒
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承
364-1075: 轴承套筒
364-1075: 轴承套筒

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

品牌: Cat

产品图像
364-1075: 轴承套筒
364-1075: 轴承套筒
364-1075: 轴承套筒
364-1075: 轴承套筒
364-1075: 轴承套筒

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
364-1075 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 364-1075 的技术规格

计量单位

美制公制
Inside Diameter (mm): 80
Inside Diameter (in): 3.15
Outside Diameter (mm): 95
Outside Diameter (in): 3.74
Overall Length (mm): 145
Overall Length (in): 5.71
Material: STEEL,Carbon Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
查看更多
零件号 364-1075 的兼容型号

工装机具

G324 G320B G320B VRG-30/2 G325B VRG-40/2 CTV30 G324 G332