Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉380-2826: 螺栓
首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉380-2826: 螺栓
380-2826: 螺栓

品牌: Cat

fallback-image
380-2826: 螺栓

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
380-2826 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 380-2826 的技术规格

计量单位

美制公制
Bolt Length (in): 6
Bolt Length (mm): 152.4
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 4.25
Grip Length (mm): 107.95
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
材料: 合金锌,碳钢
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
查看更多
零件号 380-2826 的兼容型号

道路用卡车

CT680 CT681 CT660

查看更多