增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页紧固件、密封件和耗材通道和管道标准通道380-7418: 152.4 mm 长铲刀托架耐磨带
首页紧固件、密封件和耗材通道和管道标准通道380-7418: 152.4 mm 长铲刀托架耐磨带
380-7418: 152.4 mm 长铲刀托架耐磨带

牵引杆回转盘中使用的 Cat® 152.4 mm 长常规负荷型铲刀托架耐磨带

品牌: Cat

产品图像
380-7418: 152.4 mm 长铲刀托架耐磨带
380-7418: 152.4 mm 长铲刀托架耐磨带
380-7418: 152.4 mm 长铲刀托架耐磨带
380-7418: 152.4 mm 长铲刀托架耐磨带
380-7418: 152.4 mm 长铲刀托架耐磨带

牵引杆回转盘中使用的 Cat® 152.4 mm 长常规负荷型铲刀托架耐磨带

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
380-7418 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 380-7418 的技术规格

计量单位

美制公制
高度(in): 2.3
高度(mm): 58.4
长度(in): 6.0
长度(mm): 152.4
重量?╧g): 1.36
重量(lb): 3.0
宽度(in): 2.4
宽度(mm): 61.0
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
查看更多
零件号 380-7418 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。

要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货