Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件393-5305: 1.2 mm 厚管垫片
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件
393-5305: 1.2 mm 厚管垫片
393-5305: 1.2 mm 厚管垫片

用于机油油位和加注口仪表的 Cat® 1.2 mm 厚管垫片

品牌: Cat

产品图像
393-5305: 1.2 mm 厚管垫片
393-5305: 1.2 mm 厚管垫片
393-5305: 1.2 mm 厚管垫片
393-5305: 1.2 mm 厚管垫片
393-5305: 1.2 mm 厚管垫片

用于机油油位和加注口仪表的 Cat® 1.2 mm 厚管垫片

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
393-5305393-5305
214-7568214-7568
198-2820198-2820
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
393-5305 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 393-5305 的技术规格

计量单位

美制公制
法兰孔间距(in): 2.76
法兰孔间距(mm): 70.0
孔尺寸(in): 0.35 (2X)
孔尺寸(mm): 9.0 (2X)
内径(in): 1.38
内径(mm): 35.0
材料: 高密封性,薄垫片材料
外径(in): 2.36
外径(mm): 60.0
式样: 胎圈式
厚度(in): 0.05
厚度(mm): 1.2
类型: 2 孔法兰
查看更多
零件号 393-5305 的兼容型号

轮式推土机

980L 982 XE 980K 982M 980 980M 982XE 980K HLG 982 980GC 980 XE 980XE