Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页液压装置液压油缸和部件液压油缸密封圈3J-9027: 165.15 mm 孔径活塞导承
首页
液压装置液压油缸和部件液压油缸密封圈
3J-9027: 165.15 mm 孔径活塞导承
3J-9027: 165.15 mm 孔径活塞导承

用于液压油缸的 Cat® 塑料耐磨环活塞导承

品牌: Cat

产品图像
3J-9027: 165.15 mm 孔径活塞导承
3J-9027: 165.15 mm 孔径活塞导承

用于液压油缸的 Cat® 塑料耐磨环活塞导承

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
3J-90273J-9027
5J-49915J-4991
2K-44722K-4472
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
3J-9027 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 3J-9027 的技术规格

计量单位

美制公制
宽度 - A(+/- 0.762 mm)(mm): 34.82
外径(in): 6.50
内径 - B(+/- 0.08 in)(mm): 158.52
内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 6.24
宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 1.37
外径(mm): 165.10
Material: Mixed Plastic Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
查看更多
零件号 3J-9027 的兼容型号

履带式装载机

977D 977H 977K

轮式推土机

966C 988 966R 980

挖掘机

235C 235 235B 235C 235D

土方压实机

836

履带式拖拉机

951 955 977 6 5 4 977A