Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件3P-9658: 3.22 mm 厚钢垫片组
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件
3P-9658: 3.22 mm 厚钢垫片组
3P-9658: 3.22 mm 厚钢垫片组

垫片组

品牌: Cat

产品图像
3P-9658: 3.22 mm 厚钢垫片组
3P-9658: 3.22 mm 厚钢垫片组
3P-9658: 3.22 mm 厚钢垫片组
3P-9658: 3.22 mm 厚钢垫片组
3P-9658: 3.22 mm 厚钢垫片组

垫片组

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述
描述

描述:
Cat® 垫片具有无与伦比的制造精度,通过将机械零件牢固地固定到位,在加工零件之间实现紧密贴合,减少相邻零件和紧固件的过度磨损。Cat® 垫片由优质材料制成,可提供卓越的保护,磨损寿命长,并具备您所需的高性能。Cat® 原装垫片零件可妥善保护您的投资。

特性:
• 与 3/8 in 紧固件搭配使用
• 垫片组包含 7 个 0.15 mm(0.006 in)厚垫片,10 个 0.05 mm(0.002 in)厚垫片

应用:

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
Cat® 垫片具有无与伦比的制造精度,通过将机械零件牢固地固定到位,在加工零件之间实现紧密贴合,减少相邻零件和紧固件的过度磨损。Cat® 垫片由优质材料制成,可提供卓越的保护,磨损寿命长,并具备您所需的高性能。Cat® 原装垫片零件可妥善保护您的投资。

特性:
• 与 3/8 in 紧固件搭配使用
• 垫片组包含 7 个 0.15 mm(0.006 in)厚垫片,10 个 0.05 mm(0.002 in)厚垫片

应用:

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
总厚度(mm): 1.6
总厚度(in): 0.062
外径(mm): 249.1
外径(in): 9.810
材料: 垫片钢
内径(mm): 211.1
内径(in): 8.312
孔尺寸(mm): 10.3
孔尺寸(in): 0.406
计量单位美制公制
总厚度(mm): 1.6
总厚度(in): 0.062
外径(mm): 249.1
查看更多
兼容型号
兼容型号
Articulated Truck
D350ED550BD350E IID400D35HPD44BD400ED40DD400D
Power Module
TR43-C18L
Powertrain
TR43M44-C13B
Wheel Dozer
834G834H834B
Bulldozer
834U834S
Oem Solutions
3412C
Landfill Compactor
836H836G836
Motor Grader
24H24M
Wheel Loader
988F II988B988G988H988F
查看更多
Articulated Truck
D350ED550BD350E IID400D35HPD44BD400ED40DD400D
保修信息
退货政策
3P-9658 的零件图