登录
Cat® 平垫圈(传动轴、动力传动系)
品牌: Cat
Cat® 平垫圈(传动轴、动力传动系)
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
登录
Cat® 平垫圈(传动轴、动力传动系)
品牌: Cat
Cat® 平垫圈(传动轴、动力传动系)
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
Caterpillar© 2026 保留所有权利
Caterpillar© 2026 保留所有权利
计量单位
再生复拌机
RM800
轮式集材机
535C 545C 525C 518 508
吊管机
561N 561C 583K 572G 571G 594H 594
石油套件
TH48-E70 TH31-C9P TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I TH35-C15I
液压锤
PH126
沥青摊铺机
BG555E BG-260D AP-755 AP-500E BG-2455D AP-1000D AP-555E AP-300D AP-1055D BG500E
发电机组
G3516 3508 3516 3512 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H G3516K 3508B 3516B GEN G3512H 3516C GEN SET G3512K SR5 C175-16 G3520C G3520B G3520E 3512C 3512B 3516C 3516B 3516E
井下铰接式卡车
AE40 AE40 II AD45B AD60 AD55 AD63 AD45 AD40 AD55B
伸缩臂式装卸机
TL1055C TL943C TL642C TL1255C
联合收割机
460 470 465 460
双钢轮振动压路机
CB7 CB10
轮式伐木归堆机
573
伐木机
227
铰接式卡车
D35HP D30C D30D D35C D250E D250D D250B D400E II D300E II 725C2 D400E D400D D20D D250E II D25D D25C D350E D350D D350C D350E II D300E D300D D300B D400 D40D
轮式装载机
982XE 962H 962L 962M G926 980XE G910 988G 988H G916 966D 966F 966E G936 966L 966K 966M 926E 962 966 972 980 982 995 916 920 926 930 936 950 980K HLG 972M XE 972XE 994K 972K 972M 972L 950B 950E 950H 950M 950L 930R 930T 936E 966XE 966F II 962M Z 950M Z 966K XE 966M XE 980C 980K 980M 982M
非公路用卡车
777G 796 AC 794 AC 798 AC 785D 789G 789D 772 770 793D 777 793F 789 785 793 798
铲运机
R1600G R1600H R1700 II R1300 R1600 R2900 XE R1700G R1700 R1300G
采石卡车
777E 775B 771D 771C 772G 770G
自卸卡车
D400E II
推土机
6 D5C PAT 6SU 10C D5C PATLGP 10S 10U 7SU 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 3S 5A PAT 3P 4A
石油发电机组
3512B 3512C
振动压实机
CB10 CB7 CB-44B CB-54B
机车发动机
3516 3512 3516C 3516B 3512B 3508 3508C 3508B
船用发动机
3304 3306 C7 D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C280-16 3512B 3126B 3508C 3508B 3306B 3304B C280-6
卡车
773G LRC 793F XQ 775G 775D 777C 777B 777D 777G 775G OEM 785 789 793 797 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 773D 773G 797F 797B 773B 773 777 775G LRC 794 AC 793F CMD 772G OEM 789C 789D 789B 770G OEM 769D 769C 785G 773G OEM 785C 785D 785B 795F AC 793F AC
垃圾填埋压实机
836 826G II 826H 836H 836K 816B
物料搬运机
M325D L MH M325D MH
卡车发动机
3126B 3126E 3116 3126 C7 C9
绞盘
53 57 56 55 54 518 54H 57H 56H
挖掘机
349D L 215B M315F 215C 324D 315D L M317F 323F 374F L M318F 324E LN 345D 349F L 325D L 374D L 323F OEM 336F L XE 323E LN 314E CR 326F 349D 336E L 325D 336E H 349F 325F 329D LN 336F LN XE M325D MH 324E L 312E L 313F L 345D L 320E 314E LCR 323E SA 323F L 349F LXE 325D FM LL 390D 390F 336E LNH 349E L VG 320E L 325D FM 349D2 324D FM 349D2 L 318F L 329E L 329D 325D MH 324D LN 326F LN 311D LRR 316F L 312E 312F 336E 312D 336F 326D L 336F XE 349E L 352F XE VG 316F 352F-VG 326F L 324D L 313F 320E RR 352F 312D L 324D FM LL 320E LRR 323F LN 336F L 374F 314F CR 336F LNXE 323E L 336F LN 329E LN 320E LN E180 330F 390F L M325D L MH 336E LN 336E LH 323F SA EL180 390D L 319D LN 319D L 330F LN 318E L 328D LCR 329D L 325F LCR 318F 345D L VG 219 215 330F L 329F L 316E L 315F LCR
发电机组发动机
3608 3606 3516B 3512B 3412 3208 3412C 3616 3126B 3304B 3306B POWER SYS G3516C G3516B 3508B 3306 3304 3508 C280-16 3512 3516
压路机
CB8
路面再生机
RM800 RM600
旋转切割器
RC20
冷铣刨机
PM-102
牵引机
784C 784B 768C 772B 772 776 776D 776C 776B
石油发动机
3508C 3508B C7 C175-16 3516 3512 3126B 2016 C32 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B
工业发动机
3126 3126B 3116 3304 3306 3512 3516 C7 3306B C7.1 3204 3412 3508B 3516B 3516C 3512E 3512B 3512C
轮式推土机
854G 854K 834H 814B 844H 844K 844 854 824H 824G II
挖掘装载机
430E 438B 416 426 428 436B 434E 432E 438 436 416E 416B 442E 426B 420E 444E 428B
履带式集材机
527 517 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III
抽吸泵
SPP101 SPS343 SPF343 SPF743 SPF343C SPT343
反铲
D3 931
平地机
120M 2 130G 140K 2 140M 3 140M 2 12M 3 AWD 160M 3 AWD 24M 160K 160G 160M 140M 3 AWD 14M-3 120G 24 16 14 18 120M 120K 140M 140K 140G 12M 3 12M 2 160M 2 160M 3 18M3 16M 160 14L 150 14M 140 12G 12M 12K 14M3 120 16M3 120K 2
燃气发动机
G3512H G3512B G3612 G3616 G3608 G3516J G3516C G3516B G3520B G3520J G3508J G3508B G3516 G3508
集成工具架
IT12 IT28 IT18 IT12B IT14F IT14B IT62H IT28B IT18B
轮胎压路机
CW12
车载发动机
3516 3512
轮式挖掘机
M320F M317D2 M318D M318F M315D M316F M316D M313D M314F M315D2 M323F M322F M322D M320D2
轮式自行式铲运机
627 623 621 632 623K LRC 631K 613G 637K 627K LRC 623K 621K 627K
多用途压路机
CB2.5 GC CC2.7 GC CB2.7 GC
伐木归堆机
FB518
喷洒配置总成
CAT WDS
液压铲
6060
履带式装载机
935C 935B 973D 973K 953C 953D 977L 953K 931B 931C 955L 963 973 933 943 953 963D 963C 963K 931C II 935C II
电源模块
XQC1200 3516B 3516C XQC1600 PMG3516 XQ2280 PP3516 PM3516 PM3512
石油变速箱
TH48-E80
军用发电机组
3608
发动机
3512E 3512B 3512C G3516J G3516H 3516C 3516E 3126E 3516PETROLEUM G3520J 3512PETROL
裂土器
D5 953 951 955 943 10 3 7 6 5 4
发动机 - 机器
3516C 3116 C4.4 3204
轮式牵引机
623B 623G 623H 623E 621B 621E 621G 621H 621S 627B 627G 627H 627E 633E II 651E 615C II 631E 631G 621K OEM 613C II 615 611 657E 657G 615C 637G 613C 637E 637K
船用辅助
3512 3508 3516C 3516B 3512C 3512B 3608 3508B
抓斗
518 120C 125C
液压控制
163 143 153 141 140 48
旋转式搅拌机
RM800
吊臂
120C
牙轮钻机
MD6540C MD6380
紧凑型轮式装载机
910 910G 910F 910E 910K 910M
集运机
584 574 584HD
单钢轮振动压路机
815B
履带式拖拉机
D3C II D10 D6R II D3C III D3B D3C D4B D4H D4C D4E D5B D5C D5N D5H D5E D6E SR D6C D6D D6R D6T D6N D6E D6G D6H D6G SR D4E SR D6T LGP D6R XL D4C III D6T XW D6T XL D5C III D7R D7G D7H D8T D8R D9T D9R D6D SR D6R III D6H II D4H III 30/30 D6F SR D4 D5 D10N D10R D10T D11N D11R D11T D6H XL D6H XR D5H XL D6R STD D8R II DEUCE D4H XL D4C II D7R II
船用变速箱
7211 7221 7251 7261
轮式铲运机
621E 627F 627E 637K 613C 637E
发动机 - 工业
CG170-16 3512B 3516B 3561B
移动式液压动力装置
329D L 325D 324D LN 323F OEM 325D L
发电机
SR4B SR4BHV SR4 SR5