Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承417-5826: 套筒轴承
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承
417-5826: 套筒轴承
417-5826: 套筒轴承

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

品牌: Cat

产品图像
417-5826: 套筒轴承
417-5826: 套筒轴承
417-5826: 套筒轴承
417-5826: 套筒轴承
417-5826: 套筒轴承

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
417-5826 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 417-5826 的技术规格

计量单位

美制公制
Inside Diameter (mm): 60
Inside Diameter (in): 2.36
Outside Diameter (mm): 65
Outside Diameter (in): 2.56
Overall Length (mm): 78
Overall Length (in): 3.07
Material: BRONZE,Alloy Bronze
Type: STRAIGHT SLEEVE
查看更多
零件号 417-5826 的兼容型号

轮式装载机

914 914K 914M 910 920 918M 920K 910K 910M