Caterpillar
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

搜索零件号或名称
首页升级和维修套件维修和保养套件发动机发动机垫片套件419-5116: 前壳体安装套件
首页
升级和维修套件维修和保养套件发动机发动机垫片套件
419-5116: 前壳体安装套件
419-5116: 前壳体安装套件

前部结构套件

品牌: Cat

产品图像
419-5116: 前壳体安装套件
419-5116: 前壳体安装套件
419-5116: 前壳体安装套件

前部结构套件

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

4S-5898: 126.59 mm 内径 O 形密封圈
4S-5898: 126.59 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
6V-4314: 129.54 mm 内径 O 形密封圈
6V-4314: 129.54 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
234-8937: 带粘合式密封的 2.23 mm 工具转动盖
234-8937: 带粘合式密封的 2.23 mm 工具转动盖数量: 1
214-7568: STOR O 形密封圈(SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O 形密封圈(SAE 9/16-18)数量: 1
9X-7371: 126.59 mm 内径 O 形密封圈
9X-7371: 126.59 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
6N-2508: 0.79mm 厚发动机盖垫片
6N-2508: 0.79mm 厚发动机盖垫片数量: 1
142-5867: 154.18 mm 内径前曲轴密封件
142-5867: 154.18 mm 内径前曲轴密封件数量: 1
3J-7354: 8.92 mm 内径 O 形密封圈
3J-7354: 8.92 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
193-9155: 0.8 mm 厚壳体盖垫片
193-9155: 0.8 mm 厚壳体盖垫片数量: 1
166-9145: 缸体垫片
166-9145: 缸体垫片数量: 1
8N-4734: 0.8mm 厚水泵总成垫片
8N-4734: 0.8mm 厚水泵总成垫片数量: 1
8M-4435: 18.64 mm 内径 O 形密封圈
8M-4435: 18.64 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
112-1580: 113.66 mm 内径 O 形密封圈
112-1580: 113.66 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
259-4598: 120.24mm 内径 O 形密封圈
259-4598: 120.24mm 内径 O 形密封圈数量: 1
正在显示 1 - 14/14
描述技术规格兼容型号
零件号 419-5116 的技术规格
套件包含: 垫片,密封件,垫圈
查看更多
零件号 419-5116 的兼容型号

发动机 - 发电机组

3408B 3408C 3408 3412C 3412

发动机 - 卡车

3408B 3408

轮式推土机

990

轮式自行式铲运机

637E 631E 637E

发动机 - 机器

3408

履带式拖拉机

D9N

非公路用卡车

775B 773B 772B

船用产品

3412 3408B 3408 3412C

发动机 - 工业

3412 3408B 3408C G3412 G3408