增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页掘地工具掘地工具紧固件和固定装置掘地工具销444-1436: 销
首页掘地工具掘地工具紧固件和固定装置掘地工具销444-1436: 销
444-1436: 销

Cat® Linkage Pin 7.09" dia X 17.44" long

品牌: Cat

产品图像
444-1436: 销
444-1436: 销
444-1436: 销
444-1436: 销
444-1436: 销

Cat® Linkage Pin 7.09" dia X 17.44" long

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
444-1436 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 444-1436 的技术规格

计量单位

美制公制
Pin Type: Blind Hole
Material: Steel,Boron Steel,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 180.0
Pin Diameter (in): 7.09
Length (mm): 443.0
Length (in): 17.44
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Length (mm): 443
Cross Holes: No
Diameter (mm): 180.5
Pin Length (in): 17.441
Diameter (in): 7.106
查看更多
零件号 444-1436 的兼容型号

液压铲

6060

查看更多