登录
Cat® M20x2.5 螺纹 100 mm 长履带和托链轮六角头螺栓
品牌: Cat
Cat® M20x2.5 螺纹 100 mm 长履带和托链轮六角头螺栓
品牌: Cat
按照 Caterpillar 有限保修规定,通常情况下,在 Parts.Cat.Com 上购买的零件保修期为自发票日期起 12 个月。零件保修范围涵盖零件安装后在保修期内出现的材料和工艺上的缺陷。要了解所有保修详细信息,请联系您当地的 Cat 代理商。
描述:
Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹紧力和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金件和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。
六角头螺栓/螺钉提供极为强大的攻入性能。
特性:
• Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
• 强度和质量 - 紧固件满足或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。
• Cat 螺栓、螺母和垫圈经过专门设计,可作为一个系统协同运转,充分提高夹紧力。
• 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。
应用:
Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母构成一个高性能系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复工作,值得信赖。