登录
Cat® 椰衣垫安装支架,长 X 宽 X 高:211 X 113 X 62 mm
品牌: Cat
Cat® 椰衣垫安装支架,长 X 宽 X 高:211 X 113 X 62 mm
品牌: Cat
描述:
零件 456-9426 是某些双钢轮振动压路机型号上安装在机架上的椰衣垫的钢制安装支架。黑色喷漆表面。
特性:
• 钢制安装支架
• 表面处理:黑色
• 长度:211 mm(8.3 in)
• 宽度:113 mm(4.5 in)
• 高度:62 mm(2.4 in)
• 材料厚度:8 mm(0.3 in)
• 孔尺寸:9 mm(0.4 in)(4X);10 mm(0.4 in)
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货