Caterpillar
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈462-4661: 4 x 553.4 mm 70A NBR O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
462-4661: 4 x 553.4 mm 70A NBR O 形密封圈
462-4661: 4 x 553.4 mm 70A NBR O 形密封圈

终传动中使用的 Cat® 4 mm 厚圆形密封件

品牌: Cat

产品图像
462-4661: 4 x 553.4 mm 70A NBR O 形密封圈
462-4661: 4 x 553.4 mm 70A NBR O 形密封圈
462-4661: 4 x 553.4 mm 70A NBR O 形密封圈
462-4661: 4 x 553.4 mm 70A NBR O 形密封圈
462-4661: 4 x 553.4 mm 70A NBR O 形密封圈

终传动中使用的 Cat® 4 mm 厚圆形密封件