Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件维修和保养套件保养467-4669: 座椅垫套件(加热)(24V)
首页升级和维修套件维修和保养套件保养467-4669: 座椅垫套件(加热)(24V)
467-4669: 座椅垫套件(加热)(24V)

Cat® 座垫套件(加热)(24V)

品牌: Cat

产品图像
467-4669: 座椅垫套件(加热)(24V)
467-4669: 座椅垫套件(加热)(24V)
467-4669: 座椅垫套件(加热)(24V)
467-4669: 座椅垫套件(加热)(24V)

Cat® 座垫套件(加热)(24V)

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

385-0229: 12-16 号压纹螺钉
385-0229: 12-16 号压纹螺钉数量: 6
164-1277: 弹簧夹
164-1277: 弹簧夹数量: 2
164-1276: 管
164-1276: 管数量: 2
正在显示 1 - 3/3
描述技术规格兼容型号
零件号 467-4669 的技术规格

计量单位

美制公制
总高度(mm): 234.0
总长度(mm): 615.0
总宽度(mm): 526.0
总高度(in): 9.2
电压(VAC): 24
总长度(in): 24.2
总宽度(in): 20.7
Material: Polyurethane Plastic
查看更多
零件号 467-4669 的兼容型号

燃气发动机

G3608

自卸卡车

730C2 EJ 730C 740B

铰接式卡车

730C2 725C 735B 730C 740B 725C2

查看更多