Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页掘地工具铲斗齿和齿座系统齿座472-0816: 左侧角齿座
首页
掘地工具铲斗齿和齿座系统齿座
472-0816: 左侧角齿座
472-0816: 左侧角齿座

K110 左侧角无冲击力(垂直销)齿座

品牌: Cat

产品图像
472-0816: 左侧角齿座
472-0816: 左侧角齿座
472-0816: 左侧角齿座
472-0816: 左侧角齿座
472-0816: 左侧角齿座
472-0816: 左侧角齿座

K110 左侧角无冲击力(垂直销)齿座

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
472-0816 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 472-0816 的技术规格

计量单位

美制公制
Series: K Series
Size: K110
Overall Length (mm): 484
Width (in): 5.291
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 19.055
Width (mm): 134.4
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Position: LH Corner
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 0
Corner Kickout Angle: 2
Bottom Strap Length (mm): 0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 153
查看更多
零件号 472-0816 的兼容型号

轮式推土机

980K 988H 980G II 988K 986H 980H 986K 988K XE

查看更多
相关零件
472-0814
472-0814: 双带中心齿座
查看价格
472-0815
472-0815: 右侧角齿座
查看价格
5P-8362
5P-8362: 1.250-7 螺纹铲斗齿锥形座螺母
查看价格
3K-9770
3K-9770: 螺母
查看价格
198-1092
198-1092: 1 1/4-7 螺纹 139.7 mm 长防松螺栓
查看价格
5P-8361
5P-8361: 1 1/4-7 螺纹 125mm 长的防松螺栓