Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉472-1478: 7/8"-9 x 2" 六角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
472-1478: 7/8"-9 x 2" 六角头螺栓
472-1478: 7/8"-9 x 2" 六角头螺栓

Cat® 7/8“ 六角头螺栓,用于将制动装置的部件牢固地固定在一起

品牌: Cat

产品图像
472-1478: 7/8"-9 x 2" 六角头螺栓
472-1478: 7/8"-9 x 2" 六角头螺栓

Cat® 7/8“ 六角头螺栓,用于将制动装置的部件牢固地固定在一起

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
472-1478 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 472-1478 的技术规格

计量单位

美制公制
螺栓长度(in): 2
螺栓长度(mm): 50.8
螺栓类型: 12 角
手柄长度(in): 0.375
手柄长度(mm): 9.53
螺纹: 粗铣刨
材料: 混合合金:金属
螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8-9
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
查看更多
零件号 472-1478 的兼容型号

钻机

MD6250 MD6310