增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页软管和管子软管、软管组件和软管部件软管组件472-9093: 10.32mm Hose Assembly
首页软管和管子软管、软管组件和软管部件软管组件472-9093: 10.32mm Hose Assembly
472-9093: 10.32mm Hose Assembly

Cat® 10.32mm Diameter Hose Assembly with 3/4" Straight and 3/4" Straight End Connectors

品牌: Cat

产品图像
472-9093: 10.32mm Hose Assembly
472-9093: 10.32mm Hose Assembly
472-9093: 10.32mm Hose Assembly
472-9093: 10.32mm Hose Assembly
472-9093: 10.32mm Hose Assembly

Cat® 10.32mm Diameter Hose Assembly with 3/4" Straight and 3/4" Straight End Connectors

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
472-9093 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 472-9093 的说明

Description:
A Hose Assembly consists of hoses and fittings. The Hoses are used to transport liquids and gases through machine systems. These Hoses are made of high-quality materials and have coupling connections at both endpoints. The coupling connection is tested as a whole to ensure a perfect fit and the highest level of safety and dependability.

Attributes:
• 3/4" Straight Female and 3/4" Straight Female End Connectors.
• Both coupling ends have a hex size of 24mm.

Applications:
A Hose Assembly is used to allow fluid to flow from one component to another, this type of Hose is used in the Brake service group. Mostly used in CAT HIN2021D Wheel Loaders.

查看更多
零件号 472-9093 的技术规格

计量单位

美制公制
Inner Diameter (in): 0.4
Inner Diameter (mm): 10.32
Overall Length (in): 48.93
Overall Length (mm): 1,243.0
Thread: 3/4-16, 3/4-16
Weight (kg): 0.25
Weight (lb): 0.55
Material: Low Pressure Hose,Medium Pressure Hose
查看更多
零件号 472-9093 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。

要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货