Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件升级套件安全性和视野490-5638: 探测套件(C5)
首页升级和维修套件升级套件安全性和视野490-5638: 探测套件(C5)
490-5638: 探测套件(C5)

Cat 集成对象检测(CIODS)

品牌: Cat

产品图像
490-5638: 探测套件(C5)
490-5638: 探测套件(C5)

Cat 集成对象检测(CIODS)

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

465-6589: 352.8 mm 长雷达盖
465-6589: 352.8 mm 长雷达盖数量: 1
170-5632: M4 六角头螺栓
170-5632: M4 六角头螺栓数量: 4
290-5664: 电子控制电缆扎带
290-5664: 电子控制电缆扎带数量: 2
5P-4116: 8.8 mm 内径硬垫圈
5P-4116: 8.8 mm 内径硬垫圈数量: 1
100-9992: 4.8 mm 内径垫圈
100-9992: 4.8 mm 内径垫圈数量: 8
484-5568: 2 mm 厚对象检测传感器支架
484-5568: 2 mm 厚对象检测传感器支架数量: 1
484-5569: 托架
484-5569: 托架数量: 1
473-0686: 警报配线线束
473-0686: 警报配线线束数量: 1
464-7684: 24 GHz C5 雷达对象传感器
464-7684: 24 GHz C5 雷达对象传感器数量: 1
6V-9499: 垫圈
6V-9499: 垫圈数量: 4
147-0385: 11.11mm 内径单管夹
147-0385: 11.11mm 内径单管夹数量: 2
096-6166: 4.5 mm 内径垫圈
096-6166: 4.5 mm 内径垫圈数量: 4
091-0081: 11 mm 内径钢垫片
091-0081: 11 mm 内径钢垫片数量: 1
7X-0579: 8.8 mm 内径硬垫圈
7X-0579: 8.8 mm 内径硬垫圈数量: 1
5P-8440: 橡胶护线环
5P-8440: 橡胶护线环数量: 1
8T-4908: M8X1.25 螺纹六角头螺栓
8T-4908: M8X1.25 螺纹六角头螺栓数量: 1
7K-1181: 387.00 mm 长电缆扎带
7K-1181: 387.00 mm 长电缆扎带数量: 9
377-5659: 盖安装件
377-5659: 盖安装件数量: 1
484-5570: 2 mm 厚对象检测传感器支架
484-5570: 2 mm 厚对象检测传感器支架数量: 1
7D-6922: #6-32 六角头锁紧螺母
7D-6922: #6-32 六角头锁紧螺母数量: 4
4H-2558: 15.88 mm 内径法兰橡胶护线环
4H-2558: 15.88 mm 内径法兰橡胶护线环数量: 1
127-2170: 20 mm 长梅花槽型大圆头螺钉
127-2170: 20 mm 长梅花槽型大圆头螺钉数量: 4
214-3522: 19.05mm 长扁圆头螺丝
214-3522: 19.05mm 长扁圆头螺丝数量: 4
7X-2537: M8-1.25 x 35mm 六角头螺栓
7X-2537: M8-1.25 x 35mm 六角头螺栓数量: 1
8T-3998: M4-0.7 x 12 mm 内六角头螺栓
8T-3998: M4-0.7 x 12 mm 内六角头螺栓数量: 4
正在显示 1 - 25/25
描述技术规格兼容型号
零件号 490-5638 的技术规格

计量单位

美制公制
Weight (kg): 3.18
Weight (lb): 7.01
查看更多
零件号 490-5638 的兼容型号

轮式装载机

950M 972M 962M 982M 980M 972M XE 966M XE 966M

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货