登录
端铲刃 28.5 mm
品牌: Cat
端铲刃 28.5 mm
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
选择商店
登录
端铲刃 28.5 mm
品牌: Cat
端铲刃 28.5 mm
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
选择商店
定价和供货情况
描述:
Cat® 铲刃具有无与伦比的制造精度,防止机器铲刀受损。我们的铲斗护齿(GET)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。
Cat 推土机铲刃在耐磨性和抗冲击性之间实现了最佳平衡。Cat 铲刃和端刃均采用平衡系统设计,提供高强度以实现出色的抗破损性,并最大限度地防止铲刃的底部和表面磨损,从而实现更长的使用寿命、更强的物质挖掘搬运力以及更短的停机时间。
我们的铲刃持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供所需的性能。请始终选择 Cat 原装铲斗护齿来保护您的投资。
特性
• 抗冲击,耐磨损
• 可在任何应用中提供高生产率
应用
• 生产性推土、平整性推土和清除覆盖层
兼容型号:
轮式推土机
844 844H 844K
轮式自行式铲运机
631G 637E 637G 631K 637K
履带式拖拉机
57H 8 8A 8SU 8U D10T D8N D8R D8R II D8T