登录
用于润滑脂润滑履带(GLT)的 Cat® 右侧履带连杆,正销固定(PPR),节距:216 mm
品牌: Cat
用于润滑脂润滑履带(GLT)的 Cat® 右侧履带连杆,正销固定(PPR),节距:216 mm
品牌: Cat
描述:
履带连杆(例如 516-2629)是连杆组件的一部分,可为机器提供行进的导轨。
特性:
• 右侧履带连杆
• 正销固定(PPR)
• 与润滑脂润滑履带(GLT)系统搭配使用
• 履带节距:216 mm(8.5 in)
• 润滑脂润滑履带设计有内部润滑销和衬套,可避免接触和摩擦,且每个履带接头都密封完好,不会让润滑脂流出。相比密封履带,这可以使内部磨损寿命延长 25%,并降低底盘噪音,以及减少接头冻住或卡住的可能性。
• 正销固定(PPR)履带将金属挡圈压入销与连杆之间的凹槽。这样可防止出现端隙,并有助于在挖掘机的高冲击强度应用中实现截油效果。
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
8.5
用于润滑脂润滑履带(GLT)的 Cat® 右侧履带连杆,正销固定(PPR),节距:216 mm
Cat® Track Link 215.9mm Track Pitch, PPR2
8.5
用于润滑脂润滑履带(GLT)的 Cat® 左侧履带连杆,正销固定(PPR),节距:216 mm
Cat® Track Link 215.9mm Track Pitch, PPR2
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货