Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页工装压实机517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators
首页工装压实机517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators
517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators

When backfilling trenches, Compaction Wheels are an option to achieve desired compaction levels at a lower price point.

品牌: Cat

产品图像
517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators
517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators
517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators
517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators
517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators
517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators
517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators
517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators
517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators
517-6996: 457 mm (18 in), 1/4 Yard Pin Lock, 1 Ton Mini Excavators

When backfilling trenches, Compaction Wheels are an option to achieve desired compaction levels at a lower price point.

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
517-6996 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 517-6996 的说明

Cat® Compaction Wheels for Backhoe Loaders and Mini Excavators provide a low cost option for trench compaction. The wheels feature tapered roller bearings and tampered foot design with static pad rollers, to allow for smooth operation and achieving a high level of compaction. Six to ten passes are usually adequate to achieve compaction in normal soil conditions, dependent on the required compaction levels.

查看更多
零件号 517-6996 的技术规格

计量单位

美制公制
Compaction Width: 439 mm
Compaction Width: 17.3 in
Number of Wheels: 3
Machine Class: 1 Ton Mini Excavators
Number of Pads: 27
Weight: 1073.6 lb
Weight: 487 kg
Overall Length: 991 mm
Overall Length: 39 in
Overall Height: 1181 mm
Overall Height: 46.5 in
Overall Width: 439 mm
Overall Width: 17.3 in
Interface Type: Pin Lock
查看更多
零件号 517-6996 的兼容型号

小型液压挖掘机

307E2 308E2 CR

挖掘装载机

420F2 430F2 416F2

查看更多
相关零件
491-4075: 639 mm(25 in)
491-4075: 639 mm(25 in)

适用于采岩、采石作业中土地清理或整地以及类似的高冲击挖掘应用。与连接器相结合,提高裂土和装载的生产率。

查看价格
212-8740: 1372 mm(54 in),销接式
212-8740: 1372 mm(54 in),销接式

提供最佳的挖渠、斜面切割、地面平整和修整作业能力。

查看价格
517-6994: 610 mm(24 in),销接式,415-444 挖掘装载机
517-6994: 610 mm(24 in),销接式,415-444 挖掘装载机

当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。

查看价格
532-9206: B6s
532-9206: B6s

用于清拆和建筑应用。

查看价格
216-3294: 230 mm(9 in)销接式
216-3294: 230 mm(9 in)销接式

适合在软土或粘土工况下进行轻负荷挖渠作业。

查看价格
491-4075
491-4075: 639 mm(25 in)
查看价格
212-8740
212-8740: 1372 mm(54 in),销接式
查看价格
517-6994
517-6994: 610 mm(24 in),销接式,415-444 挖掘装载机
查看价格
532-9206
532-9206: B6s
查看价格
216-3294
216-3294: 230 mm(9 in)销接式
查看价格