Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页滤清器和油液滤清器呼吸器524-0073: 1/4" 排气安全阀
首页滤清器和油液滤清器呼吸器524-0073: 1/4" 排气安全阀
524-0073: 1/4" 排气安全阀

Cat® 安全阀,设定压力:1034 kPa(150 psi)

品牌: Cat

产品图像
524-0073: 1/4" 排气安全阀
524-0073: 1/4" 排气安全阀
524-0073: 1/4" 排气安全阀
524-0073: 1/4" 排气安全阀
524-0073: 1/4" 排气安全阀

Cat® 安全阀,设定压力:1034 kPa(150 psi)

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
524-0073 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 524-0073 的技术规格

计量单位

美制公制
接头类型: 1/4-18 NPTF 阳螺纹管
六角件尺寸(in): 0.79
六角件尺寸(mm): 20.0
长度(in): 2.61
长度(mm): 66.0
材料: 黄铜
螺纹尺寸(in): 1/4-18 NPTF
类型: 安全阀
查看更多

保养时间已到?

选用我们的套件可将保养工作化难为易

可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。

零件号 524-0073 的兼容型号

WIDE BODY TRUCK

707

牵引机

776D

再生复拌机

RM800

轮式装载机

972 XE 966 XE 980 XE 962 966XE 980 982XE 982 980XE 966 950 972 982 XE 982M 972XE 980M

非公路用卡车

789 785 789G 793 785D 793D 789D 793F

旋转切割器

RC20

旋转式搅拌机

RM800

路面再生机

RM600 RM800

卡车

785 793F CMD 785G 793D 793B 797F 793C 797 793F 795F AC 789D 785C 777D 785D 793F OEM 797B

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货