Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页掘地工具侧铲刀和侧杆保护侧杆保护器539-5636: 侧杆保护装置
首页
掘地工具侧铲刀和侧杆保护侧杆保护器
539-5636: 侧杆保护装置
539-5636: 侧杆保护装置

用于铲斗的 Cat® 侧杆保护器

品牌: Cat

产品图像
539-5636: 侧杆保护装置
539-5636: 侧杆保护装置
539-5636: 侧杆保护装置
539-5636: 侧杆保护装置
539-5636: 侧杆保护装置

用于铲斗的 Cat® 侧杆保护器

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
539-5636 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 539-5636 的技术规格

计量单位

美制公制
高度(mm): 244
材料: 铸钢
总直径(in): 0.31
总长度(mm): 652.4
重量?╧g): 35.74
Wear or Durability: Standard
Sidebar Thickness (in): 1.969
Length (mm): 652.4
Length (in): 25.685
Attachment Method: MAWPS
Sidebar Thickness (mm): 50
查看更多
零件号 539-5636 的兼容型号

轮式推土机

990K 990H 990 993 992 994H