Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页软管和管子软管、软管组件和软管部件软管组件541-7081: 9.50 mm 内径散装软管
首页软管和管子软管、软管组件和软管部件软管组件541-7081: 9.50 mm 内径散装软管
541-7081: 9.50 mm 内径散装软管

用于发动机散热器和风扇的 Cat® 软管

品牌: Cat

自定义长度
产品图像
541-7081: 9.50 mm 内径散装软管
541-7081: 9.50 mm 内径散装软管
541-7081: 9.50 mm 内径散装软管
541-7081: 9.50 mm 内径散装软管
541-7081: 9.50 mm 内径散装软管

用于发动机散热器和风扇的 Cat® 软管

品牌: Cat

自定义长度
添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
541-7081 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 541-7081 的技术规格

计量单位

美制公制
内径(in): 0.37
Bulk Unit of Measure: CM
内径(mm): 9.52
划线尺寸(in): -6
外径(in): 0.54
外径(mm): 13.7
工作压力(kPa): 10,500.0
工作压力(psi): 1,523.0
工作温度: -54°C 至 204°C
材料: 钢编织
应用: 耐油
加压能力(psi): 48,300.0
SAE: SAE 100R14
查看更多
零件号 541-7081 的兼容型号

发电机组

3508 3516 3516B 3512 3512B

轮式装载机

950GC 950 GC

卡车

797F

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货