增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页工装液压锤液压锤钎杆542-1755: B2 平头
首页工装液压锤液压锤钎杆542-1755: B2 平头
542-1755: B2 平头

液压锤机具用于破碎各种不同的物料。

品牌: Cat

产品图像
542-1755: B2 平头
542-1755: B2 平头
542-1755: B2 平头
542-1755: B2 平头
542-1755: B2 平头
542-1755: B2 平头
542-1755: B2 平头
542-1755: B2 平头

液压锤机具用于破碎各种不同的物料。

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
542-1755 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 542-1755 的说明

专为 Cat 液压锤而设计的 Cat® 液压锤机具经过热处理,与液压锤的活塞直径和质量相匹配,从而提供充分的冲击能量。

查看更多
零件号 542-1755 的技术规格

计量单位

美制公制
钎杆轴直径: 45 mm
钎杆轴直径: 1.8 in
Hammer Compatibility: B2
总长度: 500 mm
总长度: 19.7 in
Tool Shaft Diameter (mm): 45
Tool Shaft Diameter (in): 1.8
重量: 12.3 lb
重量: 5.6 kg
Weight (lb): 12.4
Weight (kg): 5.6
兼容性: B2 液压锤
查看更多
零件号 542-1755 的兼容型号

液压锤

B2

查看更多