增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销553-5429: 销组件
首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销553-5429: 销组件
553-5429: 销组件

Linkage Pin

品牌: Cat

产品图像
553-5429: 销组件
553-5429: 销组件
553-5429: 销组件
553-5429: 销组件
553-5429: 销组件

Linkage Pin

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
553-5429 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 553-5429 的技术规格

计量单位

美制公制
Length (mm): 196.0
Length (in): 7.72
Pin Diameter (mm): 35.0
Pin Diameter (in): 1.38
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Steel
Plating: Unplated
查看更多
零件号 553-5429 的兼容型号

小型液压挖掘机

302CR

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货