Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件升级套件性能和生产率561-8196: 次级辅助液压管路套件 – 标准斗杆
首页升级和维修套件升级套件性能和生产率561-8196: 次级辅助液压管路套件 – 标准斗杆
561-8196: 次级辅助液压管路套件 – 标准斗杆

配备标准斗杆的机器的次级辅助液压管路。供油、回油和箱体排油管路包含在此套件中。

品牌: Cat

产品图像
561-8196: 次级辅助液压管路套件 – 标准斗杆
561-8196: 次级辅助液压管路套件 – 标准斗杆
561-8196: 次级辅助液压管路套件 – 标准斗杆

配备标准斗杆的机器的次级辅助液压管路。供油、回油和箱体排油管路包含在此套件中。

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

513-9285: Two Wire Braid Compact Hose
513-9285: Two Wire Braid Compact Hose数量: 1
515-8027: 辅助液压管路管
515-8027: 辅助液压管路管数量: 1
536-9975: Pilot Hose
536-9975: Pilot Hose数量: 1
279-4733: 148 mm 长电缆扎带
279-4733: 148 mm 长电缆扎带数量: 2
9R-1005: Reman 槽夹
9R-1005: Reman 槽夹数量: 4
6V-8397: 12.83mm 外径液压 O 形端面密封圈
6V-8397: 12.83mm 外径液压 O 形端面密封圈数量: 4
204-1611: 397.00 mm 长标准电缆扎带
204-1611: 397.00 mm 长标准电缆扎带数量: 1
8T-6466: M10-1.5 x 60 mm 六角头螺栓
8T-6466: M10-1.5 x 60 mm 六角头螺栓数量: 5
6V-9169: 13/16-16 六角锁紧螺母
6V-9169: 13/16-16 六角锁紧螺母数量: 3
198-4766: 10 mm 厚硬垫圈
198-4766: 10 mm 厚硬垫圈数量: 2
8T-4185: M10-1.5 x 50mm 六角头螺栓
8T-4185: M10-1.5 x 50mm 六角头螺栓数量: 1
8T-5005: M10-1.5 x 70 mm 六角头螺栓
8T-5005: M10-1.5 x 70 mm 六角头螺栓数量: 2
7K-1181: 387.00 mm 长电缆扎带
7K-1181: 387.00 mm 长电缆扎带数量: 4
8T-1887: 25.40 mm 内径两件式半夹
8T-1887: 25.40 mm 内径两件式半夹数量: 4
8T-4178: M10X1.5 螺纹六角头螺栓
8T-4178: M10X1.5 螺纹六角头螺栓数量: 2
536-9974: 板
536-9974: 板数量: 1
567-4455: Pilot Hose
567-4455: Pilot Hose数量: 1
566-2321: 10.92 mm 内径液压管路管
566-2321: 10.92 mm 内径液压管路管数量: 1
513-9284: Two Wire Braid Compact Hose
513-9284: Two Wire Braid Compact Hose数量: 1
515-8026: 辅助液压管路管
515-8026: 辅助液压管路管数量: 1
564-1382: 横拉杆套件
564-1382: 横拉杆套件数量: 1
517-2481: 液压管路防尘盖
517-2481: 液压管路防尘盖数量: 1
564-1385: 次级辅助控制阀
564-1385: 次级辅助控制阀数量: 1
602-6688: 快速断开螺纹接头
602-6688: 快速断开螺纹接头数量: 2
279-4734: 148 mm 长电缆扎带
279-4734: 148 mm 长电缆扎带数量: 2
517-2480: 17.8mm 内径防尘盖
517-2480: 17.8mm 内径防尘盖数量: 2
9R-1004: Reman 舌片夹
9R-1004: Reman 舌片夹数量: 4
7J-9108: ORFS O 形密封圈
7J-9108: ORFS O 形密封圈数量: 2
136-0207: 541 mm 长塑料电缆扎带
136-0207: 541 mm 长塑料电缆扎带数量: 5
515-8022: Two Wire Braid Compact Hose
515-8022: Two Wire Braid Compact Hose数量: 2
515-8025: 辅助液压管路管
515-8025: 辅助液压管路管数量: 2
566-2322: 12.70 mm 外径钢制硬管
566-2322: 12.70 mm 外径钢制硬管数量: 1
正在显示 1 - 32/47加载更多
描述技术规格兼容型号
零件号 561-8196 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 561-8196 的兼容型号

小型液压挖掘机

308 309

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货