Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页发动机涡轮系统590-5668: 基础型发动机排气涡轮增压器
首页发动机涡轮系统590-5668: 基础型发动机排气涡轮增压器
590-5668: 基础型发动机排气涡轮增压器

Cat® Basic Engine Exhaust Turbocharger is designed to enhance engine performance by increasing air intake and combustion efficiency

品牌: Cat

产品图像
590-5668: 基础型发动机排气涡轮增压器
590-5668: 基础型发动机排气涡轮增压器
590-5668: 基础型发动机排气涡轮增压器
590-5668: 基础型发动机排气涡轮增压器
590-5668: 基础型发动机排气涡轮增压器

Cat® Basic Engine Exhaust Turbocharger is designed to enhance engine performance by increasing air intake and combustion efficiency

品牌: Cat

保修信息
退货政策
比较备用件
描述
590-5668
此零件:
590-5668: 基础型发动机排气涡轮增压器

Cat® Basic Engine Exhaust Turbocharger is designed to enhance engine performance by increasing air intake and combustion efficiency

10R-8799
此零件:
10R-8799: Reman 基本涡轮增压器

Cat® Reman GTB4708BLN 型号基本涡轮增压器

相关零件
2N-2765: 0.375" 六角头螺栓
2N-2765: 0.375" 六角头螺栓

Cat® 0.375" 六角头不锈钢螺栓

查看价格
489-0207: 1.57 mm 厚排气垫片
489-0207: 1.57 mm 厚排气垫片

Cat® 涡轮增压器 1.57 mm 厚排气垫片

查看价格
2N-2766: 3/8"-16 锥形锁紧螺母
2N-2766: 3/8"-16 锥形锁紧螺母

锁紧螺母

查看价格
2N-2765
2N-2765: 0.375" 六角头螺栓
查看价格
489-0207
489-0207: 1.57 mm 厚排气垫片
查看价格
2N-2766
2N-2766: 3/8"-16 锥形锁紧螺母
查看价格
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货