Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件维修和保养套件发动机发动机垫片套件597-3812: 缸盖安装套件
首页升级和维修套件维修和保养套件发动机发动机垫片套件597-3812: 缸盖安装套件
597-3812: 缸盖安装套件

Cat® 单缸盖垫片套件

品牌: Cat

产品图像
597-3812: 缸盖安装套件
597-3812: 缸盖安装套件

Cat® 单缸盖垫片套件

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

428-9129: 3.2 mm 厚螺旋缠绕垫片
428-9129: 3.2 mm 厚螺旋缠绕垫片数量: 1
323-7347: 17.12 mm 内径 O 形密封圈
323-7347: 17.12 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
241-5928: 1.2 mm 厚两孔法兰垫片
241-5928: 1.2 mm 厚两孔法兰垫片数量: 1
243-2288: 0.8 mm 厚垫片
243-2288: 0.8 mm 厚垫片数量: 2
5P-7530: 28.24 mm 内径 O 形密封圈
5P-7530: 28.24 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
6V-9769: 37.47mm 内径 O 形密封圈
6V-9769: 37.47mm 内径 O 形密封圈数量: 1
127-2176: 1.6mm 托架厚整体式密封垫片
127-2176: 1.6mm 托架厚整体式密封垫片数量: 1
240-7032: 摇臂底座压入式密封件
240-7032: 摇臂底座压入式密封件数量: 1
272-0760: 阀室盖压入式密封件
272-0760: 阀室盖压入式密封件数量: 2
7N-6806: 15.60mm 内径圆形密封件
7N-6806: 15.60mm 内径圆形密封件数量: 1
7N-5080: 0.8 mm 厚发动机空气管路垫片
7N-5080: 0.8 mm 厚发动机空气管路垫片数量: 1
362-8264: 缸盖垫片
362-8264: 缸盖垫片数量: 1
144-5692: 0.17 mm 厚缸体隔套垫片
144-5692: 0.17 mm 厚缸体隔套垫片数量: 1
420-0652: 15.60mm 高度缸盖水封
420-0652: 15.60mm 高度缸盖水封数量: 4
420-0653: 27.60 mm 外径缸盖水封
420-0653: 27.60 mm 外径缸盖水封数量: 4
214-7568: STOR O 形密封圈(SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O 形密封圈(SAE 9/16-18)数量: 2
272-0758: 凸轮轴盖压入式密封件
272-0758: 凸轮轴盖压入式密封件数量: 1
4S-5898: 126.59 mm 内径 O 形密封圈
4S-5898: 126.59 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
6V-6228: 26.64 mm 内径 O 形密封圈
6V-6228: 26.64 mm 内径 O 形密封圈数量: 3
6V-5101: 107.32 mm 内径 O 形密封圈
6V-5101: 107.32 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
5P-0840: 12.29 mm 内径 O 形密封圈
5P-0840: 12.29 mm 内径 O 形密封圈数量: 2
正在显示 1 - 21/21
描述技术规格兼容型号
零件号 597-3812 的说明

描述:
单缸盖垫片套件用于密封单缸发动机中缸盖和缸体之间的间隙,以保护内部部件,如阀、火花塞和燃烧过程所需的其他部件。它包括各种垫片,如缸盖垫片、阀室盖垫片和歧管垫片,还包括螺栓、密封件和其他旨在提供安全密封的部件。

特性:
• 即使在压缩状态下也能保持有效的密封性能
• 对更高的温度和压力保持更好的抵抗力

应用:
单缸盖垫片套件用于防止泄漏并在气缸内保持适当压缩,主要用于 AT 3508B、3512B、3516B 和 3516C 发动机(活塞)、3512B 和 3516C 发电机组、TR53 动力传动系。

查看更多
零件号 597-3812 的技术规格

计量单位

美制公制
重量?╧g): 1.0
重量(lb): 2.2
查看更多
零件号 597-3812 的兼容型号

发电机组

3516C 3512B

石油发动机

3516C

船用辅助

3512B 3516B

船用发动机

3508B 3516B 3512B

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货