Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页发动机发动机部件发动机安装件和支架隔离安装件和部件5E-0783: 蘑菇形底座
首页发动机发动机部件发动机安装件和支架隔离安装件和部件5E-0783: 蘑菇形底座
5E-0783: 蘑菇形底座

蘑菇形支架

品牌: Cat

产品图像
5E-0783: 蘑菇形底座
5E-0783: 蘑菇形底座
5E-0783: 蘑菇形底座
5E-0783: 蘑菇形底座
5E-0783: 蘑菇形底座

蘑菇形支架

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
5E-0783 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 5E-0783 的技术规格

计量单位

美制公制
标准螺栓尺寸(mm): M12
套筒长度(in): 1.5
先导装置外径(mm): 38.1
套筒长度(mm): 38.1
头部外径(mm): 59.7
内径(mm): 16.4
总长度(mm): 53.6
先导装置外径(in): 1.5
头部外径(in): 0.093
安装类型: 蘑菇形支架
内径(in): 0.65
Material: Carbon Steel
查看更多

保养时间已到?

选用我们的套件可将保养工作化难为易

可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。

零件号 5E-0783 的兼容型号

履带式拖拉机

D4G D3G D5G

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货