Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页软管和管子适配器、联轴器和接头适配器和部件5P-3621: 1 1/16" 90° 闷头弯头适配器
首页软管和管子适配器、联轴器和接头适配器和部件5P-3621: 1 1/16" 90° 闷头弯头适配器
5P-3621: 1 1/16" 90° 闷头弯头适配器

Cat® 1 1/16“ 90°闷头弯头适配器,带 37° 扩口

品牌: Cat

产品图像
5P-3621: 1 1/16" 90° 闷头弯头适配器
5P-3621: 1 1/16" 90° 闷头弯头适配器
5P-3621: 1 1/16" 90° 闷头弯头适配器
5P-3621: 1 1/16" 90° 闷头弯头适配器
5P-3621: 1 1/16" 90° 闷头弯头适配器

Cat® 1 1/16“ 90°闷头弯头适配器,带 37° 扩口

品牌: Cat

保修信息
退货政策
相关零件
3D-2824: 23.47 mm 内径 O 形密封圈
3D-2824: 23.47 mm 内径 O 形密封圈

Cat® Stor O 形密封圈(SAE 1-1/16-12)(管路总成,发动机)

查看价格
238-5082: 23.47mm 内径 O 形密封圈
238-5082: 23.47mm 内径 O 形密封圈

用于 1 1/16-12" STOR 接头端的 Cat® 橡胶 O 形密封圈

查看价格
6V-5063: 23.47mm 内径橡胶 O 形密封圈
6V-5063: 23.47mm 内径橡胶 O 形密封圈

用于 1/16-12" STOR 接头端的 Cat® O 形密封圈

查看价格
3D-2824
3D-2824: 23.47 mm 内径 O 形密封圈
查看价格
238-5082
238-5082: 23.47mm 内径 O 形密封圈
查看价格
6V-5063
6V-5063: 23.47mm 内径橡胶 O 形密封圈
查看价格
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货