Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页底盘系统底盘系统套件链轮总成套件610-5278: Sprocket Kit
首页底盘系统底盘系统套件链轮总成套件610-5278: Sprocket Kit
610-5278: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 202.8mm Track Pitch

品牌: undefined

fallback-image
610-5278: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 202.8mm Track Pitch

品牌: undefined

保修信息
退货政策
包含的商品

没有可用结果。

449-2308: 履带链轮
449-2308: 履带链轮数量: 2
6V-3531: M20-2.5 x 50 mm 六角头螺栓
6V-3531: M20-2.5 x 50 mm 六角头螺栓数量: 36
8T-3282: 3.5mm 厚硬垫圈
8T-3282: 3.5mm 厚硬垫圈数量: 36
正在显示 1 - 3/3
描述技术规格兼容型号
零件号 610-5278 的说明

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

查看更多
零件号 610-5278 的技术规格

计量单位

美制公制
Number of Bolts: 18
Pitch (mm): 202.8
Number of Teeth: 21
Bolt Thread Size: M20
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: GD
Relieved: No
Pitch (in): 7.984
查看更多
零件号 610-5278 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。

相关零件
610-5286: Sprocket Kit
610-5286: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 202.8mm Track Pitch

查看价格
610-5286
610-5286: Sprocket Kit
查看价格
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货