Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页底盘系统底盘系统套件链轮总成套件616-1285: Sprocket Kit
首页底盘系统底盘系统套件链轮总成套件616-1285: Sprocket Kit
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

品牌: undefined

fallback-image
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

品牌: undefined

保修信息
退货政策
包含的商品

没有可用结果。

207-3658: 履带链轮
207-3658: 履带链轮数量: 2
447-1722: M24X3 螺纹六角头螺栓
447-1722: M24X3 螺纹六角头螺栓数量: 32
正在显示 1 - 2/2
描述技术规格兼容型号
零件号 616-1285 的说明

我们仍在努力为此零件添加说明。

零件号 616-1285 的技术规格

计量单位

美制公制
Number of Bolts: 16
Pitch (mm): 202.81
Number of Teeth: 25
Bolt Thread Size: M24
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 7.985
查看更多
零件号 616-1285 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。