Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页底盘系统底盘系统套件链轮总成套件646-0937: 链轮套件
首页底盘系统底盘系统套件链轮总成套件646-0937: 链轮套件
646-0937: 链轮套件

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 216.58mm Pitch, 4 Bolts, 5 Teeth

品牌: Cat

fallback-image
646-0937: 链轮套件

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 216.58mm Pitch, 4 Bolts, 5 Teeth

品牌: Cat

保修信息
退货政策
包含的商品

没有可用结果。

6T-7455: 履带链轮齿块
6T-7455: 履带链轮齿块数量: 10
3S-8182: 履带螺栓
3S-8182: 履带螺栓数量: 58
6T-7456: 履带链轮齿块
6T-7456: 履带链轮齿块数量: 6
7H-3607: 5/8-18 螺纹厚六角螺母
7H-3607: 5/8-18 螺纹厚六角螺母数量: 58
正在显示 1 - 4/4
描述技术规格兼容型号
零件号 646-0937 的说明

我们仍在努力为此零件添加说明。

零件号 646-0937 的技术规格

计量单位

美制公制
Pitch (mm): 216.58
Number of Bolts: 4
Number of Teeth: 5
Bolt Thread Size: M16
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 8.527
查看更多
零件号 646-0937 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。

要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货