Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页6Y-2536: M 履带板
首页6Y-2536: M 履带板
6Y-2536: M 履带板

履带板主板(极限作业,单抓地齿,剪切)

品牌: Cat

产品图像
6Y-2536: M 履带板
6Y-2536: M 履带板

履带板主板(极限作业,单抓地齿,剪切)

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
6Y-2536 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 6Y-2536 的技术规格

计量单位

美制公制
履带板类型: 极限作业,单抓地齿,剪切
履带板宽度(in): 29.921
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 80
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 190
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 250
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 1.177
Bolt Hole Diameter (mm): 29.9
Plate Thickness (mm): 0
Shoe Width (mm): 760.0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
查看更多
零件号 6Y-2536 的兼容型号

推土机

10SU 10U

绞盘

59 59N 58L 59L

裂土器

10

履带式拖拉机

D10N D10R D10T

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货