Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件维修和保养套件发动机常规发动机维修和保养套件7C-0571: 空气压缩机卸荷阀套件
首页升级和维修套件维修和保养套件发动机常规发动机维修和保养套件7C-0571: 空气压缩机卸荷阀套件
7C-0571: 空气压缩机卸荷阀套件

空气压缩机卸荷阀套件

品牌: Cat

fallback-image
7C-0571: 空气压缩机卸荷阀套件

空气压缩机卸荷阀套件

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

目前没有与该套件相关的零件.

如需了解详细信息,请 联系您的代理商

访问我们
或者使用我们的 联系人表单

描述技术规格兼容型号
零件号 7C-0571 的技术规格
高度(mm): 43.2
宽度(mm): 58.4
长度(mm): 78.7
查看更多
零件号 7C-0571 的兼容型号

平地机

12H NA 140H NA 12H 12G 130G 120G 160H NA 160G 140H 140G 160H ES

吊臂

120C

工业发动机

3116 3114

卡车发动机

3116

绞盘

518

轮式集材机

518 518C 528B 530B 528

轮式牵引机

613C II

抓斗

518 120C 125C

伐木归堆机

FB518

轮式装载机

950B/950E 936 936E 936F G936 950B 950E 950F 950F II

轮式铲运机

613C

裂土松土器

130G 140G 12G

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货