Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承7J-1335: 套筒轴承(衬套)
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承
7J-1335: 套筒轴承(衬套)
7J-1335: 套筒轴承(衬套)

Cat® 套筒轴承(衬套)

品牌: Cat

产品图像
7J-1335: 套筒轴承(衬套)
7J-1335: 套筒轴承(衬套)
7J-1335: 套筒轴承(衬套)
7J-1335: 套筒轴承(衬套)
7J-1335: 套筒轴承(衬套)

Cat® 套筒轴承(衬套)

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
7J-1335 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 7J-1335 的技术规格

计量单位

美制公制
材料: P/M 钢,粉末金属
类型: 直型套筒
内槽: 轴承中的润滑脂孔
内径(mm): 127
内径(in): 5.01
外径(mm): 140
外径(in): 5.5
总长度(mm): 79
总长度(in): 3.12
近似内径(mm): 127
外槽:
十字孔:
近似外径(mm): 140
近似总长度(mm): 79
查看更多
零件号 7J-1335 的兼容型号

平地机

24H 24M 24

轮式推土机

824G II 844 824H 824G 844H 844K

履带式集材机

59N 59L 58 58L

土方压实机

826H 826G 826G II

履带式拖拉机

D9T D9R D9N D8K D8L 9 8 8D 183B 8S 8U 8R 9U 9SU 8A